22UTH-130X
Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 4...20 mA
Mellékelt alkatrészek: tiplik, csavarok
- Listaár
- 421,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
- 4...20 mA
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
- Áramkimenet [tartomány]
- 2x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω