22UT-14
Aussensensor Temperatur aktiv, 4...20 mA, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- 121,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- 4...20 mA
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
- Sondenlänge
- 25 mm