2. Sensoren/Zähler

Thermische Energiezähler (TEZ)

Die thermischen Energiezähler von Belimo erfüllen die Anforderungen nach EN 1434 und besitzen eine Bauartzulassung gemäss Europäischer Messgeräterichtlinie MID 2014/32/EU (MI-004). Die Typen ohne Zulassung sind mit Glykolkompensation ausgerüstet und messen zuverlässig Energie, selbst wenn sich Glykol im Wasser befindet.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Zertifizierung
Durchflussbereich
Rohrleitungsgrösse
Anzeige Typ
Löschen
12 Ergebnisse gefunden
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
22PE-1UC

22PE-1UC

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listenpreis: 1.032,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PE-1UD

22PE-1UD

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listenpreis: 1.158,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PE-1UE

22PE-1UE

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listenpreis: 1.284,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PE-1UF

22PE-1UF

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listenpreis: 1.400,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PE-1UG

22PE-1UG

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listenpreis: 1.526,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PE-1UH

22PE-1UH

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listenpreis: 1.661,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listenpreis: 1.123,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listenpreis: 1.257,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listenpreis: 1.391,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listenpreis: 1.526,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listenpreis: 1.661,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listenpreis: 1.804,00 €
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
Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)