3. Regelkugelhähne

R2015-P63-S1



Zurück zur Produktkategorie
R2015-P63-S1

R2015-P63-S1

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
93,70 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
6/6 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R2015-P63-S1
Konfigurierbar
LR230A
Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
LR24A
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZRN215

    EXT-OC-ZRN215

    Dämmschale für Ventil R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 31,40 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: 152,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listenpreis: 14,40 €
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: 120,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    0.63 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)