EV020R2+BAC
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innen- und Aussengewinde, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung
Beim Einbau in Rohrleitungen empfehlen wir das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung).
Für Informationen zu mitgelieferten Teilen und verfügbarem Zubehör siehe Datenblatt.
- Listenpreis
- 1.418,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Z-INSH15
Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
ZR2320
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
ZREV20F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways und Feldmodule
Sensoren
Ersatz-Sensormodule
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Citizen Plaza, Nashville, USA
Eine niedrige Temperaturdifferenz (Delta-T) ist ein häufiges und teures Syndrom, das viele grosse Einrichtungen weltweit lösen müssen. Das galt auch für JJL, die Gewerbeimmobilienfirma, die die Bürogebäude des US-Bundesstaates Tennessee verwaltet und sich entschied, das Belimo Energy Valve™ zu installieren
Belimo Energy Valve™ 4 - Produkteigenschaften
Mit dem neuen Energy Valve 4 von Belimo beginnt eine neue Ära des integrierten thermischen Energiemangements.
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Lenzerheide Bergbahnen, Schweiz
Der standortunabhängige Zugriff auf Gebäudedaten und die transparente Steuerung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sind für die Lenzerheider Bergbahnen, eine der führenden Bergregionen für alpinen Wintersport sowie Bikesport, von entscheidender Bedeutung.
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Kreiskrankenhaus Ludmillenstift, Meppen, Deutschland
Nach Jahren des Wachstums kam das HLK-System des Krankenhauses Ludmillenstift an seine Grenzen. Mithilfe der Belimo Energy Valves™ wurde die Wasserdurchflussmenge im Heizungsnetz erheblich reduziert, wodurch intelligente, transparente und energieeffiziente sowie lastabhängige Heiz- und Kühlsysteme möglich wurden – und das bei gesteigertem Komfort und unverändertem Energieverbrauch.
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Merck Serono, Frankreich
Erfahrungsbericht Belimo Energy Valve™ in einer pharmazeutischen Produktionsstätte.
Zuverlässigkeit der Produktion und Senkung des Eiswasserverbrauchs, Ziele erreicht.
CAPEX und OPEX in Einklang bringen, das ist möglich.
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankreich
Weltpremiere: Erste dreifach zertifizierte Gebäudesanierung.
Schon bei der Planung hat Bouygues die dreifache Zertifizierung als Ziel definiert. Unter anderem wurde ein neuartiges Klimatechnik-System mit variablem Kühlwasser-Volumenstrom (VRF) entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Belimo Energy Valve™.
Das multifunktionale Belimo Energy Valve™
Transparente Energieüberwachung mit der Belimo Cloud.
• Schnelle und sichere Auslegung sowie einfache Inbetriebnahme
• Energiesparend dank eines automatischen, permanenten hydraulischen Abgleichs
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
• Effizienter Betrieb gewährleistet mit dem Delta-T-Management
Belimo Energy Valve™ - Referenz: Universität Bremen, Deutschland
Aufgrund des starken Wachstums hydraulischer Netze werden die Betriebszustände immer unübersichtlicher. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Belimo Energy Valve™ entwickelt. Die Funktionsweise herkömmlicher Differenzdruckregler, Wärmemengenzähler und Regelventile werden durch ihn in einem Gerät miteinander kombiniert. Zudem kann die Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung durch die Belimo Assistant App schnell abgeschlossen werden.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 0.69
- Einstellbarer Durchfluss
- 25...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 350 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innen- und Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ethernet-Anschluss
- RJ45-Steckbuchse
- Ansteuerungsart
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Cloud
- Schutzklasse
- IP54