3. Hubventile

H619S



Zurück zur Produktkategorie
H619S

H619S

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
506,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H619S
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)