3. Hubventile

H240S-N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H240S-N

H240S-N

Hubventil nicht rostender Stahl, 2-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]

Listenpreis
685,00 €
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
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H240S-N
Konfigurierbar
SV230A-TPC
Hubantrieb, 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
SV24A-MOD
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
SV24A-SR-TPC
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
SV24A-TPC
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.01% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)