2. Актуатори
  3. Актуатори за вентил

DR24A-MP-7



Back to product category
DR24A-MP-7

DR24A-MP-7

Drehantrieb, Max. 90 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, F07

Please contact your local Belimo representative for ordering.
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Electrical accessory

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

List price: 116,00 €
Add to Project List
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

List price: 166,00 €
Add to Project List
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

List price: 266,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

List price: 594,00 €
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

List price: 363,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

List price: 31,60 €
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

List price: 888,00 €
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

List price: 784,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
9 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
12 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
Max. 90 Nm
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
150 s / 90°
Running time motor variable
75...290 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)