3. Kugelhähne

R3050-BL3



Back to product category
R3050-BL3

R3050-BL3

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, L-Bohrung, DN 50, Innengewinde, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

List price
379,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R3050-BL3
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Dokumentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now
    • Download

    Ausschreibungstexte

    • View now
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Daten für Planer

    • View now
    • View now
    • Download
    • Download

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydraulikpläne

    • Download

    Erfolgsgeschichten

    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    EXT-OC-ZRN350

    EXT-OC-ZRN350

    Dämmschale für Ventil R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    List price: 44,10 €
    Add to Project List
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    List price: 152,00 €
    Add to Project List
    ZR2350

    ZR2350

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 50, Rp 2", R 2"

    List price: 68,50 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    List price: 120,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    24 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    500 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde