3. Ventilantriebe

NRF24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRF24A-SR

NRF24A-SR

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listenpreis
428,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)