NR230A
Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
- Listenpreis
- 227,00 €
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]