LR24A-SR
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Listenpreis
- 235,00 €
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
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Listenpreis: 247,00 €
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]