3. Ventilantriebe

EVC24A-SZ



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54

Listenpreis
1.045,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
18 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
2500 N
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
40 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 40 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]