3. Ventilantriebe

AVK230A-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
AVK230A-3

AVK230A-3

Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54

Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.

Listenpreis
1.462,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
2000 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste
Hub
32 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 32 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)