2. Ventili

Ventili za pitno vodo

Zertifizierte Kugelhähne kombiniert mit Kompaktantrieben – die Ventil- und Antriebslösung von Belimo für Trinkwasseranwendungen.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Kvs-​Bereich
Ven­til­grös­se
Clear
7 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
C215QPW-N

C215QPW-N

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 82,10 €
Add to Project List
R215PW-N

R215PW-N

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 94,60 €
Add to Project List
R220PW-P

R220PW-P

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 106,00 €
Add to Project List
R225PW-Q

R225PW-Q

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 135,00 €
Add to Project List
R232PW-Q

R232PW-Q

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 214,00 €
Add to Project List
R240PW-R

R240PW-R

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 262,00 €
Add to Project List
R250PW-S

R250PW-S

Auf/Zu-Kugelhahn, Für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 50, Innengewinde, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

List price: 369,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Willkommen bei Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)