2. Ventile
  3. Hubventile

H6100SP



Zurück zur Produktkategorie
H6100SP

H6100SP

Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, DN 100, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
5.462,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6100SP
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    145 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch