3. Druckunabhängige Regelventile

EP025R2+KBAC



Zurück zur Produktkategorie
EP025R2+KBAC

EP025R2+KBAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Für den Einbau in die Rohrleitung ist das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung) notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
1.083,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-INSH15

Z-INSH15

Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 30,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 152,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: 20,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV25F

ZREV25F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listenpreis: 33,30 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Konverter Bluetooth/NFC

Listenpreis: 369,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
0.97
Einstellbarer Durchfluss
25...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
1400 kPa
Differenzdruck Δpmax
350 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innen- und Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Schutzklasse
IP54

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)