2. Antriebe
  3. Ventilantriebe

LRF24



Zurück zur Produktkategorie
LRF24

LRF24

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listenpreis
345,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
Handverstellung
Mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]