3. Ventilantriebe

EV230A-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Hubantrieb, 2500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.

Listenpreis
930,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Stellkraft
2500 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
40 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 40 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]