EP100F+MOD
Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
- Kataloška cena
- 5.871,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Dodaci
- Detalji
Mechanical accessory
ZR-EXT-F05
Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Specifikacije
Valve specifications
- Pattern
- 2-way
- V'nom [l/s]
- 20
- Flow rate adjustable
- 30...100% of V'nom
- Fluid
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Flow temperature
- -10...120°C [14...248°F]
- Close-off pressure
- 690 kPa
- Flow characteristic {Tools}
- Equal percentage
- Leakage rate {Tools}
- Air-bubble tight, leakage rate A
- Pipe connection
- Flange
Actuator specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 9 W
- Power consumption (holding)
- 6 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 12 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Control type
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (communicative / analogue)
- Protection category
- IP54