3. Hubventile

H625N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H625N

H625N

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
497,00 €
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
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H625N
Konfigurierbar
LV230A-TPC
Hubantrieb, 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
LV24A-MOD
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
LV24A-SR-TPC
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
LV24A-TPC
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)