3. Hubventile

H540B+NVK230A-3/Z



Zurück zur Produktkategorie
H540B+NVK230A-3/Z

H540B+NVK230A-3/Z

Hubventil, 3-Weg, DN 40, Aussengewinde, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54
Antrieb angebaut
3 Rohrverschraubungen ZH4540 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
1.223,10 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZH4540

ZH4540

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40 Rp 1 1/2"

Listenpreis: 27,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZH540

ZH540

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40

Listenpreis: 24,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 18,70 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: 140,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
25 m³/h
Medium
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
Schliessdruck
500 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
3-Punkt
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)