2. Systémy

Požiar a dym

Konventionelle und digitale Steuerung und Überwachung von Brandschutz- und Entrauchungsklappenantrieben.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Applikation
Clear
36 Results found
  • 1
  • 2
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Only available through manufacturers of fire dampers
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
BFN24-ST

BFN24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Only available through manufacturers of fire dampers
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
NF24A

NF24A

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

List price: 320,00 €
Add to Project List
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

List price: 498,00 €
Add to Project List
NFA-S2

NFA-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

List price: 433,00 €
Add to Project List
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

List price: 542,00 €
Add to Project List
SF24A-S2

SF24A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

List price: 433,00 €
Add to Project List
SFA-S2

SFA-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

List price: 492,00 €
Add to Project List
22DT-12T

22DT-12T

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

List price: 117,00 €
Add to Project List
22UT-12

22UT-12

Aussensensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm

List price: 121,00 €
Add to Project List
BEN230

BEN230

Entrauchungsklappenantrieb, 15 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 30 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEN24

BEN24

Entrauchungsklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 30 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
EF230A-S2

EF230A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

List price: 975,00 €
Add to Project List
EF24A-S2

EF24A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

List price: 855,00 €
Add to Project List
BEE230

BEE230

Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEE24

BEE24

Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BF24-ST

BF24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Only available through manufacturers of fire dampers
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
  • 1
  • 2
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Willkommen bei Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)