2. Antriebe
  3. Zubehör

BKN230-24MP



Zurück zur Produktkategorie
BKN230-24MP

BKN230-24MP

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

Listenpreis
245,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

BAT72

BAT72

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 98,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 97,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
8 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
10 VA
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP40