2. Sensoren/Zähler
  3. Zubehör

R-22PEM-0UE



Zurück zur Produktkategorie
R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 25

Listenpreis
610,00 €
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
Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Durchfluss
Durchflussmenge qp
3.5
Ausgangsspannung [Bereich]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Medium
Kalt- und Warmwasser
Ventilgrösse
25 mm
Ventilgrösse
1 inch