EXT-J-00734647
Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB, Schalter, 70...130°C, Kapillare 1 m, Manuelle Rückstellung
Mitgelieferte Teile: Befestigungsband
- Listenpreis
- 102,00 €
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
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
Listenpreis: 10,30 €
Tauchhülsen
A-22P-A64
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 36,90 €
A-22P-A65
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 40,60 €
A-22P-A66
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 55,30 €
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Sicherheitstemperatur
- Ausgangssignal
- Schalter
- Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Schalterposition 1-4
- DC 230 V 0.25 A