22DTH-16M
Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Mitgelieferte Teile: Montageflansch, zusätzliche Kabelverschraubung
- Listenpreis
- 314,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
A-22G-A02.1
Anschlussadapter flex conduit, M20, für Kabelverschraubung 2x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
A-22G-A05
Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
So installieren Sie einen 22DT..-Sensor
• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Feuchtigkeit
-
- Einstellbar über BACnet
- Standardeinstellung: 0...100% RH
- Messbereich Temperatur
-
- Einstellbar über BACnet
- -20...80°C [-5...175°F]
- Kommunikation
- BACnet MS/TP
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 140 mm