20DTS-1P3
Frostwächter aktiv, Schalter, 0...10 V, 0...15°C, Kapillare 2 m, Automatische oder manuelle Rückstellung, LED
Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagebügeln
- Listenpreis
- 372,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Frost
- Ausgangssignal
-
- Schalter
- 0...10 V
- Messbereich Temperatur
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Standardeinstellung: 5°C [41°F]
- Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
- Max. Schaltstrom 6(2) A @ AC 230 V / 6A @ DC 24 V
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
-
- Temperatursensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Ventilansteuerung: 0...10 V (max. 1 mA)
- Anzeige Typ
- LED