2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01DH-10N



Zurück zur Produktkategorie
01DH-10N

01DH-10N

Hygrostat Schalter, Schalter, Automatische Rückstellung, Sondenlänge 156 mm, Sondendurchmesser 30 mm

Listenpreis
274,00 €
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 41,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Feuchte
Ausgangssignal
Schalter
Messbereich Feuchtigkeit
15...95% RH
Ausgangssignal Feuchtigkeit Hinweis
  • Umschaltkontakt, potentialfrei
  • Max. Schaltstrom 5 (3) A @ AC 250 V
  • Max. Schaltstrom 300 mA @ DC 220 V
  • Min. Schaltstrom 100 mA @ AC/DC 24 V
Sondenlänge
156 mm

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)