01CT-1CPF
Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, Ni1000, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig
Mitgelieferte Teile: Montageflansch
- Listenpreis
- 32,40 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Ni1000
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Ni1000
- Sondenlänge
- 200 mm