2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01CT-1BH



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01CT-1BH

01CT-1BH

Kabel-Temperatursensor passiv, Pt1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig

Listenpreis
19,40 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 10,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 21,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 29,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 24,60 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A06

A-22P-A06

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 34,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A08

A-22P-A08

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 35,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A10

A-22P-A10

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 39,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A12

A-22P-A12

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 41,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A14

A-22P-A14

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 45,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A16

A-22P-A16

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 49,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A18

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 17,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A20

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 16,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A22

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 18,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A24

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 20,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A26

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 23,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A28

A-22P-A28

Tauchhülse Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 26,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A29

A-22P-A29

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 250 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 44,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A30

A-22P-A30

Tauchhülse Messing, 250 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 21,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Pt1000
Ausgangssignal passiv Temperatur
Pt1000
Sondenlänge
50 mm

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)