2. Sensoren/Zähler
  3. Aussensensoren (Luft)

22UTH-160X



Zurück zur Produktkategorie
22UTH-160X

22UTH-160X

Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Mitgelieferte Teile: Dübel, Schrauben, zusätzliche Kabelverschraubung

Listenpreis
475,00 €
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A06

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl

Listenpreis: 9,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: 199,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Messbereich Feuchtigkeit
  • Einstellbar über BACnet
  • Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Temperatur
  • Einstellbar über BACnet
  • -20...80°C [-5...175°F]
Kommunikation
BACnet MS/TP
Ausgangsspannung [Bereich]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)