01UT-1B0X
Aussensensor Temperatur passiv, Pt1000, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- 54,40 €
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Pt1000
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Pt1000
- Sondenlänge
- 25 mm