22DTH-15M
Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Parts included: mounting flange, additional cable gland
- List price
- 314,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
A-22G-A02.1
Anschlussadapter flex conduit, M20, für Kabelverschraubung 2x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
A-22G-A05
Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
How to install a 22DT.. sensor
Belimo Sensor Range 2024
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
-
- Temperature
- Humidity
- Output signal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Measuring range humidity
-
- Adjustable via Modbus
- Default setting: 0...100% RH
- Measuring range temperature
-
- Adjustable via Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communication
- Modbus RTU
- Output Voltage [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
- Output signal active note
- Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
- Probe length
- 140 mm