LMV-D3-MP
VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Einsatzbereich: VAV-Boxen im Komfortbereich
Applikation: VAV/CAV, Positionsregelung
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 1 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- 0...50°C [32...122°F]