3. Ventilantriebe

LRF230-S-O



Zurück zur Produktkategorie
LRF230-S-O

LRF230-S-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
430,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
Handverstellung
Mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)