SMD24A
Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 20 s, IP54
- Listenpreis
- 314,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
K-ENSA
Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.
K-ENSA-I
Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX), Klemmbereich ø12...26 mm, für CrNi-Achse (INOX)
Multipack 20 Stk.
Z-ARS230
Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA
Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA
Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 16 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 20 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]