SM24P
Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67
Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.
Alles andere bleibt gleich.
- Listenpreis
- 488,00 €
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
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 14...20 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]