3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

NM230P



Zurück zur Produktkategorie
NM230P

NM230P

Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
458,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HH230

HH230

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT230

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: 108,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...20 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)