P140A GR



Zurück zur Produktkategorie
P140A GR

P140A GR

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar, grau

Listenpreis
119,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss Potentiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
346