SGE24
Stellungsgeber für Einbaumontage
- Listenpreis
- 153,00 €
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
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm²
- Schutzklasse
- IP20
- Umgebungstemperatur
- -20...50°C [-4...122°F]