2. Antriebe
  3. Zubehör

P1000A-F



Zurück zur Produktkategorie
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Empfehlung: Verdrahtung als Spannungsteiler. Bitte beachten Sie den Hinweis im Datenblatt.
Listenpreis
167,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Anschluss Potentiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
346
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]