2. Sensors/Meters
  3. Thermal Energy Meters (TEM)

22PEM-1UG



Learn more
Back to product category
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell

Thermal energy meter activation

List price
1.661,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Ausschreibungstexte

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Daten für Planer

  • View now

CAD-Download / 3D-Viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydraulikpläne

  • Download

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archiv

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
  • Download

Erfolgsgeschichten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

List price: 25,00 €
Add to Project List
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Drehplombe mit Draht, Set à 2 Stk.

List price: 21,40 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

List price: 27,50 €
Add to Project List
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-Stück, DN 40, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1

List price: 53,80 €
Add to Project List
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID-Zubehörset ohne Passstück, DN 40

List price: 437,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID-Zubehörset mit Passstück, DN 40

List price: 539,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID-Zubehörset EV, DN 40, G 1 1/2"

List price: 240,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Absperrventil DN 40 Rp 1 1/2"

List price: 145,00 €
Add to Project List
ZREV40F

ZREV40F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

List price: 59,50 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

List price: 429,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

List price: 362,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 40

List price: 673,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email

Thermal energy meter activation

This video shows the activation of thermal energy meters via smartphone.

 

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flow qp
10
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Display type
LCD
Fluid
Wasser
Valve size
40 mm
Valve size
1 1/2 inch

Willkommen bei Belimo Austria

You do not seem to be located in Austria. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)