2. Sensoren/Zähler
  3. Thermische Energiezähler (TEZ)

22PE-1UE



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PE-1UE

22PE-1UE

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale

Listenpreis
1.284,00 €
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PE-A03

A-22PE-A03

T-Stück mit Tauchhülse, DN 25

Listenpreis: 45,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 46,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 22,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 27,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV25F

ZREV25F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listenpreis: 33,30 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 429,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 362,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Sensormodul thermischer Energiezähler DN 25

Listenpreis: 521,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Durchflussmenge qp
3.5
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Ventilgrösse
25 mm
Ventilgrösse
1 inch

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)