22PEM-1UH
Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell
- List price
- 1.804,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
A-22PEM-A02
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
List price: 25,00 €
A-22PEM-A11
T-Stück, DN 50, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
List price: 74,50 €
ZREV50F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"
List price: 91,90 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
Thermal energy meter activation
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 15
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Display type
- LCD
- Fluid
- Water
- Valve size
- 50 mm
- Valve size
- 2 inch