2. RetroFIT+
  3. Variabler Volumenstrom

NMQ24A-VST-RE



Zurück zur Produktkategorie
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listenpreis
442,00 €
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
Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Belimo RetroFIT+-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: 604,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur Raumdruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Retrofit-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: 604,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
13 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
23 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
Drehmoment
8 Nm
Ansteuerungsart
Stetig
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
4 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...26.7 mm
Schutzklasse
IP54

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)