NM24A-VST-RE
Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Listaár
- 285,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Belimo RetroFIT+-Anwendungen in HLK-Anlagen
Listaár: 604,00 €
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur Raumdruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Retrofit-Anwendungen in HLK-Anlagen
Listaár: 604,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 0.5 m VST-csatlakozóval
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- Moduláló
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 120 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP54