2. RetroFIT+

Variabler Volumenstrom

Die VAV RetroFIT+ Sets ermöglichen den einfachen und effizienten Austausch von VAV- und CAV-Geräten unterschiedlicher Hersteller.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Löschen
6 Ergebnisse gefunden
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Belimo RetroFIT+-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: 604,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur Raumdruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Retrofit-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: 604,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listenpreis: 285,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listenpreis: 442,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact-Gerät in Retrofit-Ausführung – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Einsatzbereich: VAV-Boxen im Komfortbereich
Applikation: VAV/CAV, Positionsregelung

Listenpreis: 397,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT+ Set VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm für Luftgeschwindigkeiten 6 und 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, Kontakte inkl. Wirkdruckaufnehmer, Schlauch 6 mm

Listenpreis: 593,00 €