EV24A-RE
Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen
Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.
- Kataloška cena
- 1.251,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Dodaci
- Product videos
- Detalji
Mechanical accessory
Electrical accessory
Belimo Retrofit-Antriebe für Hubventile. Geeignet für Ihre Ventile.
Mit den parametrierbaren Hubventilantrieben haben Sie alles zur Hand, was Sie für die Motorisierung von verschiedenen Hubventilen benötigen. Die Retrofit-Hubventilantriebe von Belimo sind mit einem universellen Ventilhals und Ventilschaftadapter ausgestattet, der für den Einsatz mit Ventilen verschiedenster Hersteller aus aller Welt geeignet ist. Ein Inbusschlüssel genügt für alle Montage- und Einstellarbeiten. Mit dem einzigartigen Universalkonzept sparen Sie Zeit, Lagerplatz und Kosten.
Specifikacije
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
- Stellkraft
- 2500 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 50 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2