2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

SR24P-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SR24P-R

SR24P-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
562,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPF-08

ZPF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-09

ZPF-09

Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-10

ZPF-10

Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-11

ZPF-11

Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-14

ZPF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-12

ZPK-12

Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x57 mm (øxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-14

ZPK-14

Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x57 mm (øxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-08

ZPV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-09

ZPV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-10

ZPV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-11

ZPV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-12

ZPV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-14

ZPV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: 108,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)